RSTi DeviceNet は 24 VDC シンク(正論理)入力 16個および リレー出力 8 個組み込み、モジュールは 10 個まで追加することで拡張可能。
仕様
| 部品番号 | STXDNS824 |
| ネットワークアダプタ / 使用 | DeviceNet / スレーブ 、 統合 I/O |
| I/O 数とタイプ | 16 点シンク入力、24 VDC と 8 リレー出力 |
| I/O 仕様 | (2 A @ 5-24 VDC、250 VAC、0.8 A @ 48 VDC、0.5 A @110 VDC * 100 uA、100 mVDC / 点) |