RSTi DeviceNetは 24 VDC ソース(負論理)入力 16 個および分離リレー出力 8 個組み込み

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号STXDNS925
ネットワークアダプタ / 使用DeviceNet / スレーブ 、 統合 I/O
I/O 数とタイプポイントソース入力 16 個、24 VDC & 8 および分離リレー出力 8 個
I/O 仕様(2 A @ 5-24 VDC、250 VAC、0.8 A @ 48 VDC、0.5 A @110 VDC * 100 uA、100 mVDC / 点)