RSTi Profibus は 24 VDC ソース(負論理)入力付き、32 点、モジュールは 10 個まで 追加することで拡張可能です。
仕様
| 部品番号 | STXPBS132 |
| ネットワークアダプタ / 使用 | Profibus / スレーブ、統合 I/O 付き |
| I/O 数タイプ | 32 点入力、正論理、24 VDC |
| 入力仕様 | Off<5VDC; On>9 VDC、5.4 KΩ |
仕様
| 部品番号 | STXPBS132 |
| ネットワークアダプタ / 使用 | Profibus / スレーブ、統合 I/O 付き |
| I/O 数タイプ | 32 点入力、正論理、24 VDC |
| 入力仕様 | Off<5VDC; On>9 VDC、5.4 KΩ |