RSTi Profibus は 24 VDC ソース出力付き、32 点、モジュールを 8 個まで拡張可能です。

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号STXPBS332
ネットワークアダプタ / 使用Profibus / スレーブ、統合 I/O 付き
I/O 数とタイプ32 点出力、ソース、24 VDC
出力仕様0.5 ADC / 点、8 A / モジュール