RSTi Profibus は 24 VDC シンク(負論理)入力 16 個およびリレー出力 16 個付き、モジュールは 8 個まで追加することで拡張可能。
仕様
| 部品番号 | STXPBS924 |
| ネットワークアダプタ / 使用 | Profibus / スレーブ、統合 I/O 付き |
| I/O かうんと&数と タイプ | 16 点ソース入力、24 VDC と 8 リレー出力 |
| I/O 仕様 | (2 A @ 5-24 VDC、250 VAC、0.8 A @ 48 VDC、0.5 A @110 VDC * 100 uA、100 mVDC / 点) |