RSTi ProfiNet スレーブ・ネットワークアダプタ24 VDC 電源、32 モジュールまで拡張可能。エンドプレートが含まれます。

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号STXPNS001
ネットワークアダプタ / 使用ProfiNet / スレーブ
システム電源24 VDC ノミナル、 115 mA
I/O バス 5 VDC最大 1.5 ADC
フィールド電源10 A