TESCOM™ 44-2200 シリーズ一段式レギュレータ

TESCOM 44-2200シリーズは、流量が141 SLPM (5 SCFM)未満の特殊媒体、可燃ガス、工業用ガス流量向けのコンパクトかつ軽量型の高純度シングルステージレギュレータです。拡散抵抗メタルダイヤフラムシーリングなので、ガス純度と完全性を保証できます。研究室およびポイントオブユース・ガスシステム、サンプリングシステム、ゼロ/スパン/校正分析ガス、特殊および工業ガスシリンダーのレギュレータ、クロマトグラフフレーム検出器燃料供給での使用に理想的です。

仕様

最大入口圧力27.または241 bar (400または3500 psig)
出口圧力範囲0~1.7, 0~3.4, 0~6.9, 0~17.2, 0~34.5 bar (0~25, 0~50, 0~100, 0~250, 0~500 psig)
本体材質316Lステンレス鋼、真ちゅう、Hastelloy®*またはモネル
シート材質Teflon®
ボンネット300シリーズ・ステンレス鋼、真ちゅう
ダイヤフラム316 ステンレス鋼、Elgiloy®
残存部品316ステンレス鋼、真ちゅう、Hastelloy®またはモネル
ポートのサイズとタイプ1/4 NPTF
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
流量係数3500 psig / 241 bar 入口: Cv = 0.06<br>400 psig / 27.6 bar 入口: Cv = 0.15<br>
重量(ゲージなし)0.9 kg (2 lb)
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。