TESCOM™ 44-5000 シリーズ・シングル・ステージ圧力レギュレータ

44-5000 シリーズは、特殊、腐食性および自然発火性のガス用の、コンパクトで軽量な高純度のアブソリュート一段式レギュレータです。拡散抵抗メタル間ダイアフラムシールにより、ガス純度と完全性を保証できます。出口圧力が大気圧以下の場合に最適です。ガス・クロマトグラフ・サンプリング装置、供給装置シリンダ型レギュレータ、および低蒸気圧炭化水素ガスでの使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 8.3、27.6、241 bar / 120、400、3500 psig<br>出口圧力範囲: 50 mm Hg 絶対圧 - 1.0 bar / 15 psig、1.7 bar / 25 psig、3.4 bar / 50 psig、6.9 bar / 100 psig
本体材質316 ステンレス鋼または真ちゅう
ダイヤフラムとスプングの材質316 ステンレス鋼
シート材質Teflon®
摩擦スリーブ材質(27.6 および 241 bar / 400 および 3,500 psig 入口のみ)<br>内側: Teflon®<br>外側: 316 ステンレス鋼
残存部品316 ステンレス鋼(真ちゅう製モデルの場合は真ちゅう)
動作温度-40 °F~165 °F / -40 °C~74 °C
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF、1/4 MS33649
流量係数8.3 bar / 120 psig 入口: Cv = 0.24<br>27.6 bar / 400 psig 入口: Cv = 0.15<br>241 bar / 3500 psig 入口: Cv = 0.06
重量(ゲージなし)2 lbs / 0.9 kg
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。