TESCOM™ 44-6800 シリーズ気化レギュレータ

新しい44-6800シリーズ気化レギュレータは、正確な分析結果に必要な単相蒸気サンプルの供給を保証する優れた熱伝達技術を提供します。設置の柔軟性を高めるため、レギュレータ本体と電子エンクロージャの分離性が認定されています。44-6800シリーズは、オンラインガスクロマトグラフ用のガス処理、精製、石油化学サンプルコンディショニングシステムに最適です。

仕様

最大入口圧力3500 psig / 241 bar / 24,132 kPa - 標準<br>6000 psig / 414 bar / 41,370 kPa- オプション
出口圧力範囲25、50、100、250、500 psig<br>1.7、3.4、6.9、17.2、34.5 bar<br>172、345、690、1724、3448 kPa
材質本体:316ステンレス鋼、ニッケル合金 (Hastelloy®)<br>シート:ポリイミド(Vespel® SP21)<br>ダイアフラムとスプリング:コバルトクロムニッケル合金 (Elgiloy®)、ニッケル合金(Hastelloy®)<br>残りの部品:316ステンレス鋼、ニッケル合金 (Hastelloy®)
最高動作温度最大媒体温度: 392°F / 200°C<br>最高周囲温度: 185 °F / 85 °C レギュレータ本体 & 149 °F / 65 °C 電気エンクロージャ
最小周囲温度-40°F / -40°C
ヒータ120 VACで100ワット、240 VACで400ワットの定格のシングルヒータ<br>ヒータ温度制御 270° 回転: 122°F ~752°F / 50°C ~ 400°C<br>ヒータ温度アナログ出力: 4 ~ 20 mA ヒータの熱電対の読み取り値と相関 122 °F ~ 752 °F / 50 °C ~ 400 °C
ポートのサイズとタイプ1/4" NPTF, チューブスタブ
流量係数0.02
重量6.3 lbs / 2.9 kg
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。