TESCOM™ガス圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:1500 psig / 103 bar<br>出口圧力レンジ:25~400 psig / 1.7~27.6 bar |
| 材質 | 本体:316L VARステンレス鋼 <br>ダイアフラム: Elgiloy®<br>シート: PCTFE<br>トリム: Hastelloy®<br>バルブ:Hastelloy® |
| 動作温度 | -40°F~140°F / -40°C~60°C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4"オススイベル(高流量)<br>1/4"メススイベル(高流量)<br>1/2"オススイベル<br>1/2"メススイベル<br>1/2チューブスタブ |
| 流量係数 | Cv = 1.0 |
| 重量 | 1.6 kg (3.5 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |