TESCOM™ 54-2800 シリーズ圧力レギュレータ油圧
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 5000 psig / 345 bar <br>出口圧力レンジ: 50-1500, 200-5000 psig / 3.4-103, 13.8-345 bar |
| 本体材質 | 303ステンレス鋼 |
| シート、ポペット、センサ | 17-4 PHステンレス鋼 |
| O リング | Buna-N, Viton®, エチレンプロピレン、Kalrez® |
| バックアップリング | Teflon® |
| 残りの部品 | 300シリーズステンレス鋼 |
| 動作温度 | -0°F ~ 165°F / -17°C ~ 74°C<br>*拡張温度最大 350°F / 177°C, TESCOMに問い合わせ |
| ポートサイズとタイプ | 入口/出口ポートタイプ: SAE, NPTF<br>入口/出口ポートサイズ: 1 |
| 流量係数 | メインバルブ: Cv = 8.0 <br>ベントバルブ: Cv = 6.5 |
| 負荷タイプ | ドーム、エアー |
| 重量 | 15.9 Kg(35 lb.) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |