機能
- リモートで取付け可能なコンパクトな設計では、漏れ点が少なく、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
- バルブをマニホールドにすることで設置コストを削減し、「配管」に不可欠ないくつかのコンポーネントを排除しました。
- 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは完全なアライメントを保証し、再現性の高い気泡の遮断を提供して寿命を延長します。
- ステムの下に PTFE またはグラファイトパッキンを施すことにより、潤滑剤の流出およびねじ部の腐食を防止します。
- 後部シートステムは、運転中の噴出や偶発的な外れを防ぎます。
- ねじ状通気口により、通気口を安全に配管することができます。標準でプラグが差し込まれています。
- 標準の 2 1/8"(54 mm)中心の機器接続。
- 全てのマニホールドには、パイプのブラケットの取付けを可能にする取付け穴が標準装備されています。
- AGCO 取付けオプションを利用できます。