機能
- 直接取り付け可能なコンパクトな設計では、漏れ点が少なく、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
- 従来の「パイピングアップ」方法で使用されていたいくつかの部品を排除して、バルブをマニホールドに入れたときのコストを削減します。
- 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは完全なアライメントを保証し、再現性の高い気泡の遮断を提供して寿命を延長します。
- ステムの下に PTFE またはグラファイトパッキンを施すことにより、潤滑剤の流出およびねじ部の腐食を防止します。
- 後部シートステムは、運転中の噴出や偶発的な外れを防ぎます。
- ねじ状 1/4" NPT 通気口ポートにより、通気口を安全に配管することができます。標準でプラグが差し込まれています。
- 2 1/8"(54 mm)の中心で、標準的な計器側のフランジ接続を介してカップルに直接接続します。
- 標準のパイプブラケットは、マニホールドに直接ボルトで固定されているため、トランスミッタを強固に支持します。機器はサービスまたは修理のために簡単に取り外すことができます。