製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ A27M 計器分離ゲージブロック

ねじ込み接続の圧力計/計器用の絶縁/ベントゲージブロック。

仕様

材質AISI 316 SS
計器接続ねじ式アダプタ
プロセス1/2 インチ ANSI B16.5 へのモノフランジ
ベントG1/4 インチ平行ねじ
圧力(最大)38°C で 413 bar
温度(最大)+200 °C(+392 °F)