AGI™計測モデル A30 2 バルブ圧力マニホールド

隔離バルブと通気口・キャリブレーションバルブを単一のユニットで静圧用に組み合わせた直接取付型 2 バルブマニホールド

機能

  • 直接取り付け可能なコンパクトな設計では、漏れ点が少なく、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
  • 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは完全なアライメントを保証し、再現性の高い気泡の遮断を提供して寿命を延長します。
  • ステムの下に PTFE またはグラファイトパッキンを施すことにより、潤滑剤の流出およびねじ部の腐食を防止します。
  • 後部シートステムは、運転中の噴出や偶発的な外れを防ぎます。
  • ねじ状通気口により、通気口を安全に配管することができます。標準でプラグが差し込まれています。
  • 2 つの 7/16" UNF ボルトと計装シールリングが標準装備されています。
  • 標準のパイプブラケットは、マニホールドに直接ボルトで固定されているため、トランスミッタを強固に支持します。機器はサービスまたは修理のために簡単に取り外すことができます。