AGI™ ACCU­MOUNT 天然ガスマニホールド

誘導された平方根誤差によって測定誤差が生じる可能性を低減するオリフィスタップと密接に結合し、完全な移植を可能にするモジュール式取り付けシステム

機能

  • 差動およびゲージ測定用途用のリモートマウントおよび直接取り付け。
  • 複数の接続の配置オプション。
  • 特許取得済みの Teflon® ステムパッキンは作動トルクを低減させます。
  • 2つの Teflon® バックアップリングを使用した O リングシールで、媒体に過剰な破片が残っているために O リングに障害が発生した場合に二次シールが行われます。
  • ステム吹き出しおよび金属と金属の二次ステムシールが完全に「開」位置になるのを防ぐための後部シート。
  • ステムスレッドの下のパッキンは、ステムスレッドの腐食や汚染を防止します。
  • 316 SS 製品のステムには ENC メッキが施されており、優れた強度と長期信頼性を備えています。
  • パッキン部分でミラーステム仕上げを 16 RMS 仕上げに研磨すると、スムーズなステム操作が可能になり、パッキンの寿命が延びます。
  • 圧縮時の金属ボディとボンネットシール(張力ではありません)。
  • ステムスレッドは、優れた強度とかじり防止のために転造されています。