製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計測 ADME 分配差圧マニホールド

ボールバルブまたはミニチュア・ニードル・バルブのいずれかを組み込んだ、取入口接続 1 か所と側排出口 4~20 か所付き空気分配マニホールド

機能

  • コンパクトな設計により、設置コストを削減し、漏れ点を減らすことができます。
  • 軟質シートまたは硬質シートを備えたボールバルブまたはミニチュア・ニードル・バルブの選択。
  • パネル、壁、および 2"(50 mm)NB パイプスタンドに適した安全な取り付け。
  • 3/4" NPT ねじ状取入口(標準)またはオプションのフランジ付き。
  • マニホールド本体の反対側の端部に標準的に取り付けられた排出バルブ。
  • 等間隔のコンセントを標準装備。