AGI™ H2 バルブシリーズ

この保守不要のバルブは、プロセス圧力を隔離した後に作業者を保護する確動ダブルブロック構成を特徴としており、モジュール型設計により潜在的なリークポイントの数を減らします。さらに、保守不要の手動 DBB バルブには、高圧の液体やガスが環境に放出されるのを防ぐ無調整式シールが含まれており、バルブの耐用年数が終わるまでパッキンを調整する必要はありません。

仕様

材質316 ステンレス鋼
シート金属と金属の一体成型
接続サイズ1/4 インチおよび 3/8 インチ
オリフィスサイズ0.236 in (6.0 mm)
圧力定格 (mcwp)15,000 psig (103.4 MPa)
温度範囲(設計上の最小/最大)-70°F ~ 400°F (-57°C ~ 204°C)