製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ AGSF 安定化フットボル/コネクタ

AGSF 安定化フット/コネクタは、直接取り付けられた差圧測定設備のオリフィス継手またはフランジとマニホールド間の接続として使用されます。

仕様

材質CS、316 SS
サイズ短体と長体
標準100 mm(4-in.)
(オプション)5.6 インチ(142 mm)
圧力(最大)6000 psig(414 barg)標準