製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ AS4 TVIS 2/2 マニホールド

差圧トランスミッタを使用する一般的なアプリケーション向けの二重分離/イコライズ/ベントブロック。

仕様

材質AISI 316 SS
計器接続21/8(54 mm)のセンターを直接取り付け、DIN 19231 pt 2に準拠したフランジ
プロセスG1/4" 平行ねじ
ベントG1/4" 平行ねじ
圧力(最大)38°C で413 bar
温度(最大)PTFE パッキング: +200 °C (+392 °F)<br>グラファイトパッキング: +550 °C (+1022 °F)