製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ AS4 TVIS 2/4 マニホールド

差圧ボディ設計の圧力トランスミッターを使用するアプリケーション向けの単一のアイソレート/ベントブロック。

仕様

材質AISI 316 SS
計器接続21/8(54 mm)のセンターを直接取り付け、DIN 19231 pt 2 に準拠したフランジ
プロセスG1/4 インチ平行ねじ
ベントG1/4 インチ平行ねじ
圧力(最大)38°C で 413 bar
温度(最大)PTFE パッキング: +200 °C(+392 °F)<br>グラファイトパッキング: +550 °C(+1,022 °F)