製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ AS6 一体型マニホールド取り付けシステム

Rosemount® Coplaner™ スタイルのトランスミッタの取り付けおよびキャリブレーションを限りなく簡単かつ効果的に行うことができます。

機能

  • コンパクトな設計により、設置コストと潜在的な漏れ点が減少します。
  • プロセスインレットとベントコネクションは、チューブ/コンプレッションフィッティングを装備した DIN 3852 に平行にねじ込まれたG 1/4 インチで供給されます。¼ インチ NPT メスのオプションがあります。
  • 液体またはガスサービスに適しています。
  • 完全な自己排水型です。
  • アンチタンパー設備を備えたイコライズバルブとベントバルブ。
  • 用途に合わせたマニホールド構成の選択:AS6 2/1 - ダブルアイソレート、イコライズ、ベント AS6 2/2 - ダブルアイソレート、ダブルベント AS6 2/3 - シングルアイソレート、ベント/ブロックAS6 2/5 - シングルアイソレート、ベント /ブロック(スレッド接続)。
  • Shell M.E.S.C 仕様 60.98.56 と一般に互換性があるように設計されています。xxx
  • NACE / サワーガスサービスオプションが利用可能です。
  • アクセサリの選択:シールポット、充填コネクタヒーター(蒸気/電気)取り付け板サンシェイド