製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計測モデル AX3A/AX3T 差圧マニホールド

軽量でコンパクトな 3 バルブマニホールドで、標準差圧トランスミッタに直接取り付けることができます。

機能

  • 直接取り付け可能なコンパクトな設計では、漏れ点が少なく、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
  • 従来の「パイピングアップ」方法で使用されていたいくつかの部品を排除して、バルブをマニホールドに入れたときのコストを削減します。
  • 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは完全なアライメントを保証し、再現性の高い気泡の遮断を提供して寿命を延長します。
  • ステムの下に PTFE またはグラファイトパッキンを施すことにより、潤滑剤の流出およびねじ部の腐食を防止します。
  • 後部シートステムは、運転中の噴出や偶発的な外れを防ぎます。
  • 標準のパイプブラケットは、マニホールドに直接ボルトで固定されているため、トランスミッタを強固に支持します。機器はサービスまたは修理のために簡単に取り外すことができます。