AGI™ BR シリーズフラッシング/ブリードリング

フラッシングおよび/またはブリード機能が必要とされる計器設置用の従来型ウエハ、サンドイッチ、および次世代型 1 ピースフラッシング/ブリードリングの全製品。

仕様

材質CS、316 SS、デュプレックス、その他の特殊材料
シート金属、ソフト
入口/出口接続ANSI フランジ付き 1/2~6 インチ
ブリード/フラッシュバルブの接続FNPT または FSW
圧力(最大)6000 psig(414 barg)
温度(最小/最大)(-313 °F~1000 °F)<br>(-192 °C~538 °C)<br><br>*シリーズカタログの圧力および温度の評定表を参照