製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計測機器モデル DPM 差圧マニホールド

ラックまたはパネルに取り付けられた 5 バルブマニホールドから 6000 psig(414 barg)までの圧力で MSS SP-105 に適合する ASME B31.1 または B31.3、クラス 2500

機能

  • リモートマウント可能なコンパクトな設計では、漏れ点が少なく、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
  • 2 つのブロックバルブ、1 つのイコライザバルブ、2 つのベント・テストバルブがコンパクトなユニットにあります。
  • 従来の「パイピングアップ」方法で使用されていたいくつかの部品を排除して、バルブをマニホールドに入れたときのコストを削減します。
  • 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは完全なアライメントを保証し、再現性の高い気泡の遮断を提供して寿命を延長します。
  • ステムの下に PTFE またはグラファイトパッキンを施すことにより、潤滑剤の流出およびねじ部の腐食を防止します。
  • 後部シートステムは、噴出や偶発的な取れを防ぎます。
  • ねじ状 1/4" NPT 通気口ポートにより、通気口を安全に配管することができます。標準でプラグが差し込まれています。
  • 標準のパイプブラケットは、マニホールドに直接ボルトで固定されているため、トランスミッタを強固に支持します。機器はサービスまたは修理のために簡単に取り外すことができます。