製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装エンクロージャシステム

統合されたエンクロージャ配置を使用して、気候、埃および汚れ、偶発的な損傷、腐食および改ざんの影響から現場計測を保護するように設計されています

機能

  • 極限の温度と環境条件に最大限耐えるための、丈夫なガラス充填シート成形モールディングのボディとフタ。
  • オプションの表示ウィンドウでは、エンクロージャを開かずに機器の検査が可能です。
  • シーリングストリップは、エンクロージャが IP66 に対して完全に耐候性であることを保証します。
  • オプションの 20mm 成形イソシアヌレート発泡断熱材は、-70°F(-94°F)までの装置保護を提供します。
  • エンクロージャのベースまたは背面に取り付けるように設計されたエンクロージャマニホールド。内部取り付けブラケットまたはパイプスタンドが不要です。
  • 外部でマニホールドに直接接続してプロセスおよびベント接続を行うと、内部配管、圧縮継手およびバルクヘッドが不要になります。
  • 固定ボルト付き 2 インチ NB(50 mm)取り付けカラーを使用すると、パイプスタンドに直接簡単に取り付けることができます。
  • スチームまたは電気加熱システムはカスタム設計することができます。幅広い加熱アクセサリで正確なエンクロージャ温度を維持することができます。
  • 316 ステンレス・スチール・ファスナと継手は過酷な環境での腐食を防ぎます。
  • 特定用途向けの静電防止エンクロージャ。
  • 上記の機器(液体用)またはマニホールド(気体用)のバックマウントマニホールド取り付けオプションを低または高に選択できます。