製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ F2569/F3869/F5069 一次遮断バルブ

二重ブロックおよびブリード構成での 2 つのフル・ボア・ボール・アイソレーションは、機器の一 次遮断のプロセス向けです

機能

  • コンパクトなデザインにより、手作業と比較して 55 % の軽量化とエンベロープサイズの 60 % の縮小化を実現します。
  • フェイス・ツー・フェースの長さにより、クラス 600 以上の ASME B16.10 の長さに単一の隔離バルブを取り替える際に、既存の設備への不要な変更が生じません。
  • 単体ジョイントにより、リークパスの可能性が低く、より安全で実用的な配置を実施できます。
  • DBB アセンブリにより、いくつかの従来の方法に対して最大 65 % の設置時間の短縮をもたらし、接続の必要性を低減します。
  • バルブコンセントへのプロセス接続に二重絶縁障壁を設けたセキュリティを提供します。