製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装モデル F63/F64 一次遮断バルブ

一体成形鍛造によるワンピース設計のダブルブロック&ブリード Keyblok アセンブリを採用。容器またはプロセスパイプに直接取り付けられ、圧力上昇時の一次遮断を担うバルブです。

機能

  • 一体型の鍛造ボディは、従来の設計と比較して、コンパクトな設計と強度の組み合わせ、潜在的なリーク経路の低減を組み合わせています。
  • フランジ付きインレットコネクションは、各用途に適したサイズと定格を選択できます。
  • ねじ式出口接続部のカムロック安全機能により、サービス中の偶発的なゆるみを防止します。
  • 一次隔離および通気ボールバルブは、精密機械加工され、高性能の圧力および温度定格のためにスーパーフィニッシュ加工されています。火災安全と静電気防止のために設計されています。
  • 頑丈なニードルタイプのグローブバルブで、標準でグラファイト充填されているため、通気口の気泡を確実に遮断できます。
  • ボルトオン・コンセント・オプションにより、2 つの機器の取り付け、溶接接続、化学薬品注入のための接続を選択できます。
  • API 607、BS6755 パート 2 を満たすための耐火設計(オプション)。