製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計器シリーズ GA­HP ゲージアダプタ

360 ° の任意の方向に圧力ゲージの位置決めを可能にすることにより、任意のゲージバルブとの使用でサイトの汎用性を高めるように設計されたスイベル・ゲージ・アダプタ。最高 10000 psig(690 barg)までの圧力に適合

機能

  • さまざまなサイズとスレッドタイプの汎用性の高い設計により、完全な設計の柔軟性が得られます。
  • 幅広い用途に対応する SS とモネルのボディ素材の選択。
  • ゲージの位置決めにより、360° の任意の方向にゲージを簡単に見ることができます。
  • 最大 10000 psig(690 barg)までの高圧用途に対応します。
  • NACE MR0175 を満たすためにトリムが利用可能です。