機能
- ソフトシート交換式バルブは、気泡が頻繁に遮断されて汚れた状態で動作します。
- ねじの下のパッキンは、潤滑剤の流出、ねじの腐食、プロセスの汚染を防ぎ、かじりをなくします。
- ダストカバーは潤滑剤の汚染からステムを保護します。
- 安全な後部シートは、ステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、完全に開いた状態で、金属と金属の二次ステムシールを提供します。
- ENC メッキが施された 316 SS ステムは、ステムスレッドのかじりまたは凍結を防止します。CS バルブは、かじりを防止するために、「硬いから軟らかい」接触のために 303 SS ステムを使用しています。
- 転造されたステムとボンネットのねじは、強度を高めます。
- パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能となり、パッキンの寿命が延びます。
- ストレートスルー流路とは、高い流量能力、双方向性の流れおよびロッド機能を意味します。
- 金属と金属の本体からボンネットのシールを一定の圧縮状態で保ち、ボンネットのねじの腐食を防ぎ、引っ張り破損の可能性を排除し、確実なシールポイントを提供します。