AGI™計装 H1 ハンドバルブ(標準)

システムの信頼性を最大限に高めるように設計されたこれらのバルブは、316 SSまたはCSで、さまざまな端部接続、シート材料、ステムパッキングを使用して、信頼性の高いバブルタイトなサービスを実現します。

仕様

材質CS、316 SS Monel®、Hastelloy®
シートソフト
接続1/4インチ、1/2インチ NPT
圧力(最大)10000 psig (689 barg)
温度(最小/最大)-70°F ~ 1000°F (-57°C ~ 538°C)