機能
- スレッド(O リングボンネット)の下にパッキンは、潤滑剤の流出、ねじの腐食、プロセスの汚染を防ぎ、かじりをなくします。
- 簡単に調節可能なパッキンは、交換のダウンタイムを減少させ、バルブ寿命を延長します。
- 安全な後部シートは、運転中のステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、全開位置にある間に金属と金属の二次ステムシールを提供します。
- ENC メッキが施された 316 SS は、ステムスレッドのかじりまたは凍結を防止します。
- 転造されたステム、ボンネット、オス NPT スレッドは、強度を高めます。
- パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能になり、パッキンの寿命が延びます。
- ワンピースハンドル設計により、振動やメンテナンス時の損失を防ぎます。
- 気泡を遮断するためのソフトまたはメタルシートは、メンテナンスの容易な現場交換が可能です。
- バルブの寿命を延長: 破損したソフトシートを取り外すことができ、金属製のバルブを残すことができます。