製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装モデル H64T/H64F Keyblok インターロックマニホールド

計装機器の隔離および校正用高性能圧力保護システム(HIPPS)に特化したソリューションを提供するダブルブロックおよびブリードバルブ

機能

  • コンパクトで人間工学に優れたシングルピースボディ設計により、他社の設計よりも軽量で狭いエンベロープスペースにより設置コストが削減されます。
  • 独自のシングル・キー・インターロック・システムにより、安全性が向上し、エラーの可能性が低減されます。
  • バルブの位置を視覚的に確認することで、操作位置の特定が容易で、プロセス操作の安全性が向上します。
  • 用途の柔軟性は、他社の設計と比較して必要な仕様のバルブのみを使用することでコストの節約につながります。
  • 単一の設計スタイルによる設計の柔軟性は、単一または複数の圧力タップポイントに対して費用対効果の高いソリューションを提供します。
  • 連続バルブ操作。
  • PEEK シート(ANSI クラス 150 と 2500)。
  • 近接スイッチ(SIL 3、Ex II 1G Ex Ia IIC T6)+ブラケット。
  • 圧力機器指令に準拠
  • EN10204 3.1 認証のボディ材料。