AGI™計装シリーズ H70DB プライマリルートバルブ
機能
- 従来の「パイプアップ式」計装貫通によって生成される漏れ点の最大 80 % を排除することにより、オペレータおよび設備の安全性が向上します。
- 必要なコンポーネントの減少による所有コストの削減。
- シングルピースバーストック構造と事前に取り付けられたブリードバルブは、最大の強度と剛性を提供し、継手、ティー、バルブ、チューブの必要性を排除します。
- 迅速な取り付けによりコストが削減されます。バルブは静水圧テストを行い、完成した状態で出荷されており、迅速かつ簡単に設置できます。
- コンパクトな設計により、操作と設置には最低限のスペースのみで済みます。
- 交換可能なソフトまたはメタルシートを取り外して、インラインで簡単に交換でき、バルブを取り外す必要がなくなります。
- 回転しないステム設計により、パッキンの摩耗やシートのかじりがなくなり、バルブの寿命が延びます。
- 厳しいサービス用途で確実な信頼性を提供します。
- 金属対金属、ボンネット対ボディ・シールを一定の圧縮状態で保ち、ボンネットのねじの腐食を防ぎ、引っ張り破損の可能性を排除し、確実なシールポイントを提供します。
- 安全な後部シートは、操作中のステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、完全に開いた状態で、金属と金属の二次ステムシールを提供します。
- ボンネット・ロック・プレートは、ボンネットの本体からの偶発的な分離を防ぎ、メンテナンスや修理が容易です。
- オプションのマルチポートゲージ接続では、メイン配管の追加侵入なく、ゲージや圧力スイッチの多彩な位置決めが可能です。