AGI™計装シリーズ HM1C ハンドバルブ

⅝"(16 mm)の大型ボア、ロッドで清掃可能なストレートスルーの双方向フローバルブ。3500 psig(241 barg)までの圧力に対応します

機能

  • プラグステム端部は気泡の漏れを防ぎ、長いバルブ寿命を保証します。
  • 交換可能で修理可能なシートにより、長くて安全で経済的なバルブ寿命が保証されます。
  • 大きなハンドルにより操作の容易さが保証されます。
  • 全てのバルブは出荷前にテストされています。ご要望に応じてボディのトレーサビリティを標準装備できます。
  • PTFE パッキンは現場で簡単に調整できます。
  • 全てのパッキンは、プロセスによる汚染を排除するためにねじの下にあり、スムーズなバルブ操作と長い使用寿命を保証します。
  • 安全な後部シートは、圧力下での偶発的なステムの噴出や外れを防止します。
  • アップグレードされたボンネット・ロック・プレートは、圧力下での偶発的な外れを防ぎます。
  • 標準的なダストカバーは長いサービスを保証します。
  • 様々な取入口および排出口の構成と材料。