AGI™計装シリーズ HM25D ハンドバルブ

689 barg(10,000 psig)までの圧力に対応する 11 mm(7/16 インチ)ボアを備えたグローブ・パターン・バルブ。

機能

  • 回転するボール・ステム・チップは、気泡の遮断を提供し、長いバルブ寿命を保証します。
  • 大きなハンドルにより操作の容易さが保証されます。
  • 全てのバルブは、出荷前に静水圧テストを行っています。全ての接液部の材料トレーサビリティは標準装備されています。
  • PTFE またはグラファイトパッキンは現場で容易に調整できます。
  • 全てのパッキンは、プロセスによる汚染を排除するためにねじの下にあり、スムーズなバルブ操作と長い使用寿命を保証します。
  • 安全な後部シートは、圧力下での偶発的なステムの噴出や外れを防止します。
  • 標準のボンネット・ロック・プレートは、圧力下での偶発的な外れを防ぎます。
  • 様々な入口および出口の構成と材料。
  • 様々なメーカーの管継手への工場構成。