AGI™計装大口径 Intellimount システム
機能
- トランスミッタに 3/8 インチ(10 mm)ボアを直結して接続すると、ゲージライン誤差が減少し、トランスミッタの性能が向上します。
- スペーサフランジまたはマニホールドを必要とせずに Sr.オリフィスチェンジャを通した設置に必要な間隔を確保します。
- 防火 API 607 に対するオプション評価。
- ツーピースモジュラ Coplanar™ フランジ(Rosemount 305)除去システムは、メンテナンス時に永続的なダイアフラム保護を提供します。
- 追加のブラケットやパイプのサポートは必要ありません。
- 直接取り付けシステムは、インパルスラインと従来のルート・ブロック・バルブ・ブロック・システムを排除します。
- 設置後の機器の改造能力。
- 全てのメーカーのフィールド機器を取り付けます。
- モジュラ設計により、計測器を使用せずにシステムハイドロテストと認証が可能です。トランスミッタを含む全設備は、1 つのパッケージで現場に出荷されます。