機能
- 従来の「パイプアップ」方法で使用されていたいくつかの部品を排除することにより、マニホールドをユニット化すると、コストを 20~30 % 削減できます。
- 詰まる傾向のあるサービスのためのローディング可能なソフトシート。
- 保護ボンネットキャップは大気汚染を防ぎます。ステム潤滑剤の封じ込めによるねじのかじりを低減し、バルブの寿命を延ばします。
- 漏れ点が少なく、ユニット化された設計からの漏れの可能性が減少します。
- 全てのパッキンはステムねじの下にあり、ボディ・ボンネット・シールはプロセス流体の腐食を最小限にするねじ山の下にあります。
- 交換可能なソフトシートの設計はバブルタイトで、3/16"(4.8 mm)直径のオリフィスが標準装備されています。
- 転造されたステムねじは、より強く、より耐久性のあるねじ部を備え、バルブ寿命を延ばします。
- インテグラル・ハード・バック・シートはステムの噴出を防ぎ、二次的なパッキン・シールを提供します。
- 漏れ防止と長寿命の調整可能なステムパッキン。
- ¼" FNPT テストポートをテスト接続として使用できます。
- AGCO 取付けオプションを利用できます。