製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ M20 差圧マニホールド

シングルハンドル作動式の独自のデュアルロータリ配置式差圧トランスミッタマニホールド

機能

  • シングルハンドルによる外部トランスミッタのゼロ調整を可能にします。
  • ロック可能なハンドルは、作業員の安全のために、任意の位置でねじ止めされるか、オフ位置でパッドロックされます。
  • AG 直接取り付け型パイプ・スタンド・マウントを使用すると、トランスミッタを使用せずに早期に設置でき、メンテナンスのための機器の取り外しが容易になります。
  • 正しく固定されたバルブシーケンスにより、正確なトランスミッタの加圧とゼロ調整が保証されます。ポートシーケンシングは常にトランスミッタへの高い側圧を与え、リバースオーバーレンジからゼロシフトが起こらないようにします。
  • マニホールドと計器のキャビティを安全に通気することで、メンテナンス中の作業員を保護します。
  • ZERO、RUN、OFF に操作するとシール流体が失われることはなく、ダウンタイムやシール流体を大幅に節約できます。
  • 簡単な手動設定により、イコライザバルブが開いたままになっていることによる、トランスミッタのオーバーレンジやトランスミッタのバーンアウトを防ぎます。