AGI™計装モデル M25/M251 差圧マニホールド

2 バルブ、単一出口のゲージバルブ。1 つのコンパクトなユニットで設備の遮断およびキャリブレーション、通気に対応します。

機能

  • コンパクトな設計により、スペース要件を最小限に抑えます。 軽量で接続強度が向上し、ゲージホイップが低減します。
  • 最小限の機器設置コンポーネントにより、コストが削減され、漏れ点が減少する可能性があります。
  • ¼ インチ FNPT ベント/テストポートを使用した簡単な機器チェックキャリブレーション。
  • ボール・エンド・ステムは、シートのかじりをなくし、気泡を遮断し、寿命を長持ちさせます。硬化した非回転ボールは、完全なアライメント閉鎖を保証します。
  • ねじの下のパッキンは、潤滑剤の流出、ねじの腐食、プロセスの汚染を防ぎ、かじりをなくします。
  • 簡単に調節可能なパッキンは、交換のダウンタイムを減少させ、バルブ寿命を延長します。
  • 安全な後部­シートは、ステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、完全に開いた状態で、金属と金属の二次ステムシールを提供します。
  • ダストカバーは潤滑油の流出を防ぎ、ボンネットアセンブリを汚染物質から保護します。
  • ENC メッキが施された 316 SS は、ステムスレッドのかじりまたは凍結を防止します。
  • 転造されたステム、ボンネット、オス NPT スレッドは、強度を高めます。
  • パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能になり、パッキンの寿命が延びます。
  • 金属対金属、ボンネット対ボディ・シールを一定の圧縮状態で保ち、ボンネットのねじの腐食を防ぎ、引っ張り破損の可能性を排除し、確実なシールポイントを提供します。