AGI™計装モデル M3A 差圧マニホールド
機能
- 機器をマニホールドにすることで設置コストを最大 20% ~30% 削減し、「配管」に不可欠ないくつかのコンポーネントを排除しました。
- コンパクトな設計により、操作と設置には最低限のスペースのみで済みます。
- 組み立てる部品の数を減らして漏れを減少させました。
- 自由に旋回可能なボール・エンド・ステムは、再現性の高い気泡が遮断された金属間のバルブ閉鎖を提供します。
- 調節可能なステムパッキンは、長期にわたって漏れのないサービスをもたらします。
- ステムねじの下のパッキンは、かじりやねじの腐食を防ぎます。
- インテグラル・ハード・バックシートは、ステムの噴出を防ぎます。
- 転造されたステムねじは、より強く、より耐久性のあるねじ部を備え、バルブ寿命を延ばします。
- 2 本のPTFEまたはグラファイトガスケット、4 x 7/16 インチおよび 20 x 2½ インチの亜鉛コバルトメッキ合金鋼製ボルトが取り付け用に標準で提供されます。