AGI™計装モデル M45A 差圧マニホールド

6000 psig(414 barg)までの圧力で2/3 "(9.5 mm)オリフィスのソフトシート・ブロック・バルブと金属製のイコライザバルブを直接またはリモートマウントするための差圧マニホールド

機能

  • 従来の「パイプアップ」方法で使用されていたいくつかの部品を排除することにより、マニホールドをユニット化すると、コストを 20~30 % 削減できます。
  • ローディング可能なブロックバルブのソフトシートはメンテナンスを簡素化し、精度を保証します。
  • 後部シートステム設計により、運転中のステムの噴出や偶発的な外れを防止します。
  • 漏れ点が少なく、漏れの可能性は低くなります。
  • ソフトシート設計により、バルブを取り外すことなく現場交換が可能です。
  • インテグラル・ハード・バック・シートはステムの噴出を防ぎ、二次的なパッキン・シールを提供します。
  • 転造されたステムねじは、より強く、より耐久性のあるねじ部を備え、バルブ寿命を延ばします。
  • パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能になり、パッキンの寿命が延びます。
  • ボンネットねじの下の一定圧縮の金属対金属、ボンネット対ボディ・シールは、腐食を防ぎ、引っ張り破損をなくし、確実なシールポイントを作ります。
  • 簡単に調節可能なステムパッキンは、ダウンタイムを短縮し、長寿命を提供します。
  • マニホールドはパイプスタンドに直接取り付けます。AGCO マウントは伝送器をサポートし、伝送器なしでループ設置が可能で、サービスまたは修理のための取り外しが容易です。