AGI™計装モデル M4A/M4T 差圧マニホールド
機能
- 従来の「パイプアップ」方法で使用されていたいくつかの部品を排除することにより、マニホールドをユニット化すると、コストを 20 ~ 30% 削減できます。
- ローディング可能なソフトシートはメンテナンスを簡素化し、精度を保証します。
- 後部シートステム設計により、運転中のステムの噴出や偶発的な外れを防止します。
- 漏れ点が少なく、漏れの可能性は低くなります。
- ソフトシート設計により、バルブを取り外すことなく現場交換が可能です。
- 転造されたステムねじは、より強く、より耐久性のあるねじ部を備え、バルブ寿命を延ばします。
- パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能になり、パッキンの寿命が延びます。
- ボンネットねじの下の一定圧縮の金属対金属、ボンネット対ボディ・シールは、腐食を防ぎ、引っ張り破損をなくし、確実なシールポイントを作ります。
- 簡単に調節可能なステムパッキンは、ダウンタイムを短縮し、長寿命を提供します。
- PTFE 充填設計のボンネットキャップは大気汚染を防ぎます。ステム潤滑剤の封じ込めによるねじのかじりを低減し、バルブの寿命を延ばします。
- AGCO マウントオプションは、設置とサービスのメリットを提供します。