AGI™計装モデル M50/H70 一次遮断
機能
- コンパクトな設計により、操作と設置に最低限のスペースのみが必要です。重量が軽いと接続強度が増し、ゲージホイップが減少します。
- インラインで交換可能なソフトまたはメタルシートにより、バルブを取り外す必要がありません。
- ストレート・スルー・ボアにより、ロッドを外に出すことができます。
- 回転しないステム設計により、パッキンの摩耗やシートのかじりがなくなり、バルブの寿命が延びます。
- API 607 の耐火性規格準拠のプライマリブロックは、厳しいサービス用途で確実な信頼性を提供します。
- 金属対金属、ボンネット対ボディ・シールを一定の圧縮状態で保ち、ボンネットのねじの腐食を防ぎ、引っ張り破損の可能性を排除し、確実なシールポイントを提供します。
- 安全な後部シートは、操作中のステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、完全に開いた状態で、金属と金属の二次ステムシールを提供します。
- ボンネット・ロック・プレートは、本体からの偶発的な分離を防ぎ、メンテナンスや修理が容易です。
- M50's のマルチポートゲージ接続では、メイン配管の追加侵入なく、ゲージや圧力スイッチの多彩な位置決めが可能です。