AGI™計装シリーズ M5K/M5AK/M5YK ゲージバルブ
機能
- 真の 4 ボルト・ボンネット設計により、パッキングランドに簡単にアクセスできます。ステムねじはプロセスから完全に隔離されています。
- 保護ステムのベローズとキャップは、大気汚染を防ぎ、バルブの寿命を延長し、ステム潤滑剤の添加を助け、ねじのかじりを低減します。
- コンパクトな設計により、スペース要件が最小限に抑えられます。バルブ重量を小さくすると、接続強度が向上し、曲げモーメントが減少します。
- マルチポートコンセントは、継手と漏れ点が少なく、設置コストが低いことを意味します。
- 標準 CF8M インベストメント鋳造ヨークは、腐食に抵抗し、バルブ寿命を延長します。
- シングルピースのヨーク設計によりは、ステムバインディングを排除します。
- 広く互換性のあるグラファイトまたは PTFE フランジ・ガスケット・リングは、ボンネット間のガスケットの劣化を最小限に抑えます。
- 自由に旋回可能なボール・エンド・ステム設計(M5K、M5YK)または非回転プラグ設計(M5AK)は、金属製シートのかじりをなくして気泡が遮断されたバルブ閉鎖を実現し、着座トルクを低くします。
- インテグラル・ハード・バック・シート (M5K, M5YK) はステムの噴出を防ぎ、パッキンを長持ちさせるために別のシールを提供します。
- オプションの交換可能なソフトシート設計(M5K、M5AK)は、完全にローディング可能な双方向のフローを備えた気密シートを提供します。