製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装シリーズ M9 ブロック & ブリード・ゲージ・バルブ

ハードシートとソフトシートのどちらでも使用できる、一体型ブリードプラグ付きのバルブ。特殊設計を生かし、安全かつコンパクトで経済的なゲージの取り付けおよび動作をサポートします。

Your selection:
    316SS
    Carbon Steel
    Stainless Steel
    1/2" FNPT x 1/2" FNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MSW
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    1/2" FNPT x 3/4" MSW
    1/2" MNPT x 1/2" MNPT
    3000 psig
    6000 psig
    0.136"
    1 - 10 の 64 製品の結果
    列を選択
    本体材質
    接続
    最高圧力
    最大メディア温度
    オリフィス
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    M9HIC-4

    AGI Series M9 M9HIC-4

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    炭素鋼1/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig500°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIC-44

    AGI Series M9 M9HIC-44

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    炭素鋼1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig500°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIC-44C

    AGI Series M9 M9HIC-44C

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    炭素鋼1/2" FNPT x 1/2" MSW6000 psig500°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIC-46

    AGI Series M9 M9HIC-46

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    炭素鋼1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig500°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIS-4

    AGI Series M9 M9HIS-4

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    316SS1/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig1000°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIS-44

    AGI Series M9 M9HIS-44

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    316SS1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIS-44-SG

    AGI Series M9 M9HIS-44-SG

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    316SS1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIS-46

    AGI Series M9 M9HIS-46

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    316SS1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig1000°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9HIS-4M

    AGI Series M9 M9HIS-4M

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    316SS1/2" MNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
    リストに追加
    No Image Available For Product
    M9RDC-44

    AGI Series M9 M9RDC-44

    本体材質接続最高圧力最大メディア温度オリフィス
    炭素鋼1/2" FNPT x 1/2" MNPT3000 psig200°F0.136"
    リストに追加