AGI™計装シリーズ MB 差圧マニホールド

底部入口、薄型圧力伝送器に接続するための 2、3、または 5 バルブ一体型マニホールドの範囲

機能

  • ボール・エンド・ステムは、シートのかじりをなくし、気泡を遮断し、寿命を長持ちさせます。硬化した回転しないボールは、完全に整列したクロージャを保証します。
  • ねじの下のパッキンは、潤滑剤の流出、ねじの腐食、プロセスの汚染を防ぎ、かじりをなくします。
  • 簡単に調節可能な PTFE パッキンは、交換のダウンタイムを減少させ、バルブ寿命を延長します。
  • ダストカバーは、潤滑剤の汚染からステムを保護します。
  • 安全な後部シートは、ステムの噴出や偶発的な外れを防ぎ、完全に開いた状態で、金属と金属の二次ステムシールを提供します。
  • ENC メッキが施された 316 SS ステムはステムスレッドのかじりまたは凍結を防止します。
  • 転造されたステムとボンネットのねじは、強度を高めます。
  • パッキン部分のミラーステム仕上げにより、スムーズな操作が可能となり、パッキンの寿命が延びます。
  • 金属対金属、ボンネット対ボディ・シールを一定の圧縮状態で保ち、ボンネットのねじの腐食を防ぎ、引っ張り破損の可能性を排除し、確実なシールポイントを提供します。
  • ボンネット・ロック・ピンは、ボンネットの本体からの偶発的な分離を防ぎ、メンテナンスや修理が容易です。
  • マニホールド伝送器の設置エンベロープは、Coplanar の設置と同じです。