製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計装モデル MM2 差圧マニホールド

硬質または軟質のシート交換可能なミニバルブボンネットを内蔵したコンパクト・ステンレス・スチール・ブロックおよびブリード静圧用マニホールド

機能

  • リモートマウント可能なコンパクトな設計では、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
  • バルブをマニホールドにすることで設置コストを削減し、「配管」に不可欠ないくつかの部品を排除しました。
  • ユニークなシート設計により、ソフトシートとフローワッシャを取り付けるだけで、金属からソフトに変換することができます。
  • ソフトシートはメンテナンスの容易な現場交換が可能で、バルブ寿命を延長します。
  • 転造されたステムのねじ山は強度を高め、滑らかなバルブ操作を可能にし、バルブ寿命を延長します。
  • 後部シートステムは、圧力下または運転中の噴出を防止します。
  • ねじ状通気口により、通気口を安全に配管することができます。標準でプラグが差し込まれています。
  • 全てのマニホールドには、表面またはキャビネットの取り付けが可能な取り付け穴が標準装備されています。