AGI™計装モデル MM5 差圧マニホールド

交換可能な硬質または軟質のシートを備えたミニバルブボンネットを組み込んだコンパクトなステンレス製5バルブマニホールド

機能

  • リモートマウント可能なコンパクトな設計では、漏れ点が少なく、操作と設置に必要なスペースが最小限に抑えられます。
  • バルブをマニホールドにすることで設置コストを削減し、「配管」に不可欠ないくつかの部品を排除しました。
  • ユニークなシート設計により、ソフトシートとフローワッシャを取り付けるだけで、金属からソフトに変換することができます。
  • ソフトシートはメンテナンスの容易な現場交換が可能で、バルブ寿命を延長します。
  • 転造されたステムのねじ山は強度を高め、滑らかなバルブ操作を可能にし、バルブ寿命を延長します。
  • 後部シートステムは、圧力下または運転中の噴出を防止します。
  • ねじ式通気口により、通気口を安全に配管することができます。標準でプラグが差し込まれています。
  • 全てのマニホールドには、表面またはキャビネットの取り付けが可能な取り付け穴が標準装備されています。