機能
- 一体型の鍛造ボディは、従来の設計と比較して、コンパクトな設計と強度の組み合わせ、潜在的なリーク経路の低減を組み合わせています。
- ねじ込みまたは溶接された入口接続により、フランジ付き接続を必要とせずに圧力容器に直接接続できます。
- ねじ式出口接続部のカムロック安全機能により、サービス中の偶発的なゆるみを防止します。
- 一次隔離ボールバルブは精密機械加工され、高性能の圧力および温度定格のためにスーパーフィニッシュ加工されています。火災安全と静電気防止のために設計されています。
- 頑丈なニードルタイプのグローブバルブで、標準でグラファイト充填されているため、通気口の気泡を確実に遮断できます。
- API 607、BS6755 パート 2 を満たすための耐火設計(オプション)。